Accessoires pour le téléjaugeage

Accessoires pour le téléjaugeage

Emerson™ offre une gamme complète d'appareils de communication et d'accessoires pour les systèmes de téléjaugeage.

PROD-RMT-TANK_GAUGING-ACCESSORIES-C010

Pour des données de bacs sans cesse actualisées

Les données de vos bacs de stockage sont transmises au concentrateur système Rosemount 2460 par l'intermédiaire du concentrateur de terrain Rosemount™ 2410.

Le concentrateur Rosemount 2410 calcule la température moyenne, la masse volumique observée et le volume. Il assure l'alimentation du tankbus, la communication sans fil et offre d'autres options de communication.

Le concentrateur Rosemount 2460 rassemble et stocke les données des instruments de terrain et les envoie à un ordinateur Rosemount TankMaster ou à un système hôte.

Vous pouvez inclure des accessoires tels qu'un indicateur, des modems, des coupleurs, des armoires de contrôle et des passerelles de communication sans fil.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pour des données de bacs sans cesse actualisées

Fonctionnement

Ajoutez des jauges Rosemount à votre système existant en émulant le système de communication par bus du fabricant précédent. Remplacez votre logiciel de gestion des bacs par le logiciel Rosemount TankMaster, pour une communication transparente et fiable avec tous les appareils installés sur votre site.

  • Évitez de modifier les câblages ou de creuser des tranchées et effectuez progressivement les mises à niveau.
  • Améliorez la précision et l'efficacité avec des instruments modernes.
  • Réduisez le risque d'interruption et de perturbation.

Le système de téléjaugeage sans fil Rosemount prend en charge la norme CEI 62591 (protocole WirelessHART® ) pour une automatisation économique de votre parc de bacs de stockage. Il n'y a pas besoin de câblage de terrain longue distance, les coûts d'installation peuvent être réduits jusqu'à 70 %, et la solution sans fil permet d'accéder à des données de bacs de stockage jusque-là hors de portée. Aucun permis de feu n'est nécessaire et les temps d'arrêt sont minimisés. Le délai entre le lancement du projet et le démarrage du système est considérablement réduit.

Outils pour les appareils de communication et accessoires

PPL-RMT-TG-5900S

Les terminaux de New York opèrent en toute sécurité

Pour demeurer compétitifs sur des marchés difficiles, les terminaux de stockage doivent minimiser le travail manuel, utiliser efficacement la capacité des bacs et optimiser les taux de transfert, sans compromettre la sécurité.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.