Déclencheurs

Déclencheurs

Assurer une protection contre les surpressions sûre et fiable grâce aux clapets de sécurité Fisher™.

Que sont les clapets de sécurité ?

Les clapets de sécurité sont des dispositifs de sécurité de protection contre les surpressions qui coupent rapidement et totalement le débit de gaz en cas de défaillance. Ils sont conçus pour éviter que l’équipement ne dépasse la pression de service maximale autorisée. L’un des avantages du clapet de sécurité est la protection contre les surpressions par confinement, ce qui réduit les émissions de gaz. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Que sont les clapets de sécurité ?

FAQ

À quelle classe de fermeture le déclencheur Fisher™ appartient-il ?
Quel est le niveau de précision du déclencheur Fisher™ ?
Les déclenchements intempestifs sont-ils fréquents avec les clapets de sécurité Fisher™ ?
Une solution de surveillance à distance est-elle disponible ?
Quels modules de détendeurs proposent un déclencheur intégré ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture FAQ
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.