Flow Measurement

Vidéos sur les produits de mesure du débit

Vidéos décrivant étape par étape l'installation, la configuration et le paramétrage des produits Rosemount pour la mesure de débit

Interface opérateur locale Rosemount 8712

Saisie des valeurs prédéfinies – Diamètre de ligne

Découvrez les étapes requises pour saisir une valeur prédéfinie, telle que le diamètre de ligne, sur l'interface opérateur locale Rosemount 8712.

Résumé du tutoriel :

  1. Appuyez sur TUBE SIZE (Diamètre nominal du tube).
  2. Appuyer sur SHIFT (Maj) ou INCR (Augmenter) pour augmenter ou réduire (de manière incrémentielle) la taille du capteur à la valeur suivante.
  3. Une fois la taille de capteur désirée atteinte, appuyez sur ENTER (Entrée).
  4. Si nécessaire, mettez la boucle en mode manuel puis appuyez de nouveau sur la touche ENTER (Entrée).

L'interface opérateur locale affiche la nouvelle taille de capteur et le débit maximal.

  1. Appuyez sur FLOW RATE (Débit) pour retourner à l'écran d'accueil/de débit.

Saisie des valeurs libres – Échelle de sortie analogique

Découvrez les étapes à suivre pour saisir une valeur libre, telle que l'échelle de sortie analogique.

Résumé du tutoriel :

  1. Appuyez sur ANALOG OUTPUT RANGE (Échelle de sortie analogique).
  2. Appuyez sur SHIFT (Majuscule) pour positionner le curseur.
  3. Appuyez sur INCR (Augmenter) pour choisir le chiffre désiré.
  4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que le chiffre désiré soit affiché à l’écran.
  5. Appuyez sur ENTER (Entrée).
  6. Si nécessaire, mettez la boucle en mode manuel puis appuyez de nouveau sur la touche ENTER (Entrée).

L'interface opérateur locale affiche la nouvelle échelle de sortie analogique

  1. Appuyez sur FLOW RATE (Débit) pour retourner à l'écran d'accueil/de débit.

Activation et désactivation du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour activer et désactiver le totalisateur.

Résumé du tutoriel :

  1. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur la touche TOTALIZE (Totaliser) pour afficher l'écran du totalisateur. Le symbole clignotant dans le coin inférieur droit indique que le débitmètre est en cours de totalisation.
  2. Appuyez sur la touche START/STOP (Activer/Désactiver) pour arrêter la totalisation. Le symbole clignotant n'est plus affiché, ce qui indique que la totalisation a été interrompue.
  3. Pour redémarrer le totalisateur, appuyez sur START/STOP (Activer/Désactiver).
  4. Appuyez sur la touche FLOW RATE (Débit) pour afficher l'écran d'accueil/de débit.

Mise en pause et hors pause du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour mettre le totalisateur en pause ou quitter le mode pause.

Résumé du tutoriel :

  1. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur TOTALIZE (Totaliser).
  2. Appuyez sur la touche START/STOP (Activer/Désactiver) pour arrêter la totalisation.
  3. Une fois la totalisation arrêtée, appuyez sur la touche READ/RESET (Lire/Réinitialiser) pour remettre à zéro la valeur nette du totalisateur.
  4. Appuyez à nouveau sur START/STOP (Activer/Désactiver). Le totalisateur démarre.
  5. Appuyez sur la touche FLOW RATE (Débit) pour afficher le débit et le total brut.

Réinitialisation de la valeur totale nette du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour réinitialiser la valeur totale nette du totalisateur.

Résumé du tutoriel :

  1. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur TOTALIZE (Totaliser).
  2. Appuyez sur la touche START/STOP (Activer/Désactiver) pour arrêter la totalisation.
  3. Une fois la totalisation arrêtée, appuyez sur la touche READ/RESET (Lire/Réinitialiser) pour remettre à zéro la valeur nette du totalisateur.
  4. Appuyez à nouveau sur START/STOP (Activer/Désactiver). Le totalisateur démarre.
  5. Appuyez sur la touche FLOW RATE (Débit) pour afficher le débit et le total brut.

Réinitialisation de la valeur totale nette et brute du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour réinitialiser la valeur totale nette et brute du totalisateur.

Résumé du tutoriel :

  1. Pour réinitialiser la valeur totale nette et la valeur totale brute, vous devez modifier le diamètre de la ligne. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur TOTALIZE (Totaliser).
  2. Appuyez sur TUBE SIZE (Diamètre nominal du tube).
  3. Appuyez sur le bouton INCR (Augmenter) pour sélectionner un diamètre différent du diamètre de ligne actuel.
  4. Appuyez sur la touche ENTER (Entrée).
  5. Lorsque « Loop in Manual? » (« Boucle en manuel ? » s'affiche sur l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ENTER (Entrée).
  6. Appuyez sur FLOW RATE (Débit) pour afficher l'écran d'accueil/de débit.
  7. Appuyez sur le bouton TOTALIZE (Totaliser). La valeur nette et la valeur brute totales sont à zéro.
  8. Appuyez sur TUBE SIZE (Diamètre nominal du tube).
  9. Appuyez sur INCR (Augmenter) et faites défiler jusqu'à afficher le diamètre de ligne d'origine.
  10. Appuyez sur ENTER (Entrée).
  11. Appuyez à nouveau sur ENTER (Entrée).
  12. Appuyez sur FLOW RATE (Débit) pour afficher l'écran d'accueil/de débit.
  13. Appuyez sur le bouton TOTALIZE (Totaliser).
  14. Appuyez sur START/STOP (Activer/Désactiver) pour démarrer le totalisateur.
  15. Appuyez sur la touche FLOW RATE (Débit) pour afficher le débit et le total brut.

Fonctionnement de l'interface opérateur locale Rosemount 8732EM

Saisie des valeurs prédéfinies – Diamètre de ligne

Découvrez les étapes requises pour saisir une valeur prédéfinie, telle que le diamètre de ligne, sur l'interface opérateur locale Rosemount 8732EM.

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l'écran d'accueil/de débit, appuyez trois fois sur la flèche BAS pour accéder au menu de configuration de base.
  2. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner le menu de configuration de base.
  3. Appuyez sur la flèche BAS pour faire défiler les options du menu.
  4. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner le diamètre de ligne.
  5. Sur l'écran du diamètre de ligne, utilisez les flèches HAUT/BAS pour augmenter/diminuer la taille du capteur.
  6. Lorsque la taille de capteur désirée est obtenue, appuyez sur E(flèche GAUCHE).
  7. Si nécessaire, mettez la boucle en manuel, puis appuyez de nouveau sur la touche E.

Après quelques instants, l'interface opérateur locale indique que la valeur a été enregistrée avec succès, puis elle affiche la valeur sélectionnée.

  1. Appuyez sur E pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.

Saisie des valeurs libres – Valeur haute d'échelle

Découvrez les différentes étapes à suivre pour saisir une valeur libre, telle que la valeur haute d'échelle (URV).

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l'écran d'accueil/de débit, appuyez trois fois sur la flèche BAS pour accéder au menu de configuration de base.
  2. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner le menu de configuration de base.
  3. Appuyez sur la flèche BAS pour faire défiler les options du menu de configuration de base.
  4. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner « PV URV ».
  5. Sur l'écran « PV URV », appuyez sur la flèche DROITE pour positionner le curseur.
  6. Appuyez sur HAUT ou BAS pour choisir le chiffre.
  7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que le chiffre désiré soit affiché à l’écran.
  8. Appuyez sur E (Flèche GAUCHE).
  9. Si nécessaire, mettez la boucle en manuel, puis appuyez de nouveau sur la touche E.

Après quelques instants, l'interface opérateur locale indique que la valeur a été enregistrée avec succès, puis elle affiche la valeur sélectionnée.

  1. Appuyez sur E pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.

Activation et désactivation du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour activer et désactiver le totalisateur.

Résumé du tutoriel :

  1. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur la flèche BAS pour afficher l'écran du totalisateur. Le symbole clignotant dans le coin inférieur droit indique que le débitmètre est en cours de totalisation.
  2. Appuyez sur E (flèche GAUCHE) pour mettre fin à la totalisation. Le symbole clignotant disparaît du coin inférieur droit de l’écran pour indiquer que la totalisation est arrêtée.
  3. Appuyez sur la flèche HAUT pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.
  4. Appuyez sur la flèche BAS pour afficher l'écran du totalisateur.
  5. Appuyez sur E pour lancer la totalisation. Le symbole clignote dans le coin inférieur droit de l’écran pour indiquer que la totalisation est activée.
  6. Appuyez sur la flèche HAUT pour afficher l'écran d'accueil/de débit lorsque le totalisateur est activé.

Mise en pause et hors pause du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour mettre le totalisateur en pause ou quitter le mode pause.

Résumé du tutoriel :

  1. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur la flèche BAS pour afficher l'écran du totalisateur.
  2. Appuyez sur la flèche DROITE pour mettre le totalisateur en pause. Les valeurs en cours du totalisateur sont alors affichées à l'écran pour consultation ou enregistrement. Le totalisateur demeure actif même si les valeurs ne changent plus à l'écran.
  3. Pour sortir du mode de pause, appuyez de nouveau sur la flèche DROITE. Le totalisateur affiche immédiatement les valeurs correctes et reprend le comptage.
  4. Appuyez sur la flèche HAUT pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.

Fonctionnement de l'interface opérateur locale Rosemount 8732EM

Réinitialisation de la valeur totale nette du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour réinitialiser la valeur totale nette du totalisateur.

Résumé du tutoriel :

  1. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur la flèche BAS pour afficher l'écran du totalisateur.
  2. Appuyez sur E (flèche GAUCHE) pour mettre fin à la totalisation. Le symbole clignotant disparaît du coin inférieur droit de l’écran pour indiquer que la totalisation est arrêtée.
  3. Une fois la totalisation arrêtée, appuyez sur la touche DROITE pour remettre à zéro la valeur nette du totalisateur.
  4. Appuyez sur la flèche HAUT pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.

Réinitialisation de la valeur totale nette et brute du totalisateur

Découvrez les étapes nécessaires pour réinitialiser la valeur totale nette et brute du totalisateur.

Résumé du tutoriel :

  1. Pour réinitialiser la valeur totale nette et la valeur totale brute, vous devez modifier le diamètre de la ligne. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur la flèche BAS pour afficher l'écran du totalisateur.
  2. Appuyez sur la flèche BAS deux fois de plus pour accéder à l'écran de configuration de base.
  3. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner le menu de configuration de base.
  4. Appuyez sur la flèche BAS pour faire défiler les options du menu.
  5. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner le diamètre de ligne.
  6. Sur l'écran de diamètre de ligne, appuyez sur les flèches HAUT/BAS pour augmenter ou réduire la taille du capteur.
  7. Lorsque la taille du capteur désirée est obtenue, appuyez sur E(flèche GAUCHE).
  8. Sur l'écran Loop in manual? (Boucle manuelle ?), appuyez à nouveau sur E.
  9. L'interface opérateur locale affichera VALUE STORED SUCCESSFULLY (Valeur bien enregistrée) puis affichera le diamètre de ligne sélectionné.
  10. Appuyez sur E pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.
  11. Vous devez à présent rétablir le diamètre de ligne à sa valeur d'origine. Sur l'écran d'accueil/de débit, appuyez sur la flèche BAS pour afficher l'écran du totalisateur.
  12. Appuyez sur la flèche BAS deux fois de plus pour accéder à l'écran de configuration de base.
  13. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner le menu de configuration de base.
  14. Appuyez sur la flèche BAS pour faire défiler les options du menu.
  15. Appuyez sur la flèche DROITE pour sélectionner le diamètre de ligne.
  16. Sur l'écran de diamètre de ligne, appuyez sur les flèches HAUT/BAS pour rétablir la taille de capteur à sa valeur d'origine.
  17. Lorsque la taille de capteur désirée est obtenue, appuyez sur E(flèche GAUCHE).
  18. Sur l'écran Loop in manual? (Boucle manuelle ?), appuyez à nouveau sur E.
  19. Appuyez sur E pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.
  20. Appuyez sur la flèche BAS pour afficher l'écran du totalisateur.
  21. Appuyez sur E pour lancer la totalisation.
  22. Appuyez sur la flèche HAUT pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.

Verrouillage et déverrouillage manuels de l'indicateur

Découvrez les étapes requises pour verrouiller et déverrouiller manuellement l'indicateur.

Résumé du tutoriel :

  1. Lorsque l'indicateur est verrouillé, un symbole de verrou clignote dans le coin inférieur droit de l'indicateur. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la flèche HAUT pendant 3 secondes jusqu'à l'affichage des instructions à l'écran.
  2. Appuyez sur la flèche DROITE jusqu'à l'affichage des instructions à l'écran.
  3. Appuyez sur la touche E jusqu'à ce que le verrouillage de l'écran soit désactivé. Le symbole de verrou disparaîtra.
  4. Pour verrouiller l'écran, appuyez sur la flèche HAUT pendant 3 secondes jusqu'à l'affichage des instructions à l'écran.
  5. Appuyez sur la flèche DROITE jusqu'à l'affichage des instructions à l'écran.
  6. Appuyez sur la touche E (flèche GAUCHE) jusqu'à ce que le verrouillage de l'écran soit désactivé. Un symbole de verrou s'affiche dans le coin inférieur droit de l'indicateur.

Verrouillage et déverrouillage automatiques de l'indicateur

Découvrez les étapes de verrouillage et déverrouillage automatiques de l'indicateur.

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l'écran d'accueil/de débit, appuyez quatre fois sur la flèche BAS pour accéder au menu de configuration détaillée.
  2. À l'aide de la flèche DROITE, sélectionner le menu de configuration détaillée.
  3. Appuyez sur la flèche BAS pour faire défiler les options du menu de configuration détaillée.
  4. Utilisez la flèche DROITE pour sélectionner « LOI Config. » (Configuration de l'interface opérateur locale).
  5. Appuyez sur la flèche BAS dans le menu« LOI Config. » (Configuration de l'interface opérateur locale) jusqu'à l'affichage de l'option Disp Auto Lock (Verrouillage automatique de l'indicateur).
  6. Appuyez sur la flèche DROITE pour accéder au menu Disp Auto Lock (Verrouillage automatique de l'indicateur). Les options sont Off (désactivé), 1 minute et 10 minutes.
  7. Appuyez sur la flèche HAUT ou BAS pour sélectionner le délai de verrouillage automatique désiré.
  8. Lorsque le délai désiré est obtenu, appuyez sur E (flèche GAUCHE).
  9. Si nécessaire, mettez la boucle en manuel, puis appuyez de nouveau sur la touche E.

Après quelques instants, l'interface opérateur locale indique que la valeur a été enregistrée avec succès, puis elle affiche la valeur sélectionnée.

  1. Appuyez sur E pour revenir à l'écran d'accueil/de débit.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.