Régulation et désurchauffe de la vapeur

Un désurchauffeur injecte une quantité d’eau dosée et prédéterminée dans un flux de vapeur afin d’en abaisser la température. Pour réaliser cette opération efficacement, le désurchauffeur doit être conçu et sélectionné correctement en fonction de l’application. Bien que sa conception puisse paraître simpliste, le désurchauffeur doit s’intégrer à une grande variété de variables thermiques et dynamiques complexes pour être efficace. Les vannes de régulation vapeur contrôlent la pression et la température de la vapeur en combinant les deux fonctions en un seul appareil de contrôle intégré. Ces vannes répondent au besoin d’un meilleur contrôle des conditions de vapeur découlant de l’augmentation des coûts énergétiques et de l’exploitation plus rigoureuse des usines. Les vannes de régulation vapeur assurent également un meilleur contrôle de la température, une meilleure réduction du bruit et nécessitent moins de restrictions de tuyauterie et d’installation que le désurchauffeur équivalent.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Régulation et désurchauffe de la vapeur
Régulation et désurchauffe de la vapeur

Fonctionnement

Nous suivre

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.