Les compresseurs centrifuges sont les principaux composants du train de liquéfaction du gaz. Ils effectuent généralement une compression à plusieurs étages des réfrigérants nécessaires pour que le gaz naturel atteigne son état liquide, en vue du stockage et du transport. En résumé, l’ensemble du cycle de réfrigération repose sur des compresseurs robustes pour assurer une production ininterrompue de GNL.
Dans l'industrie, les vannes droites sont utilisées depuis de nombreuses années pour cette application. Avec une sélection précise des vannes, des matériaux et des actionneurs, et en raison de la conception asymétrique des éléments internes, les défaillances systématiques peuvent être réduites de façon significative. La conception asymétrique des éléments internes, en particulier, déclenche un comportement différent de la vanne en fonction du sens d’application de la pression différentielle. Dans le sens d’étanchéité préconisé de la vanne, la pression tend à maintenir le robinet fermé, ce qui permet de bénéficier d’un fonctionnement plus sûr lors des arrêts d’urgence. Dans le sens inverse de l'étanchéité, où la pression a tendance à ouvrir le robinet, la sécurité est améliorée lorsque l’objectif est d’assurer une décharge d’urgence. Cette fonction était celle spécifiée par l’utilisateur final pour l’application de compresseur de gaz chaud.