Solutions de vanne de régulation d’alimentation de four
Garantir que les vannes d’alimentation de four peuvent supporter des conditions difficiles et assurer un contrôle ininterrompu.
Les applications d’alimentation de four sont difficiles en raison de l’écoulement érosif, de la température élevée et de la composition de l’hydrocarbure. La présence de coke broyé dans le procédé ajoute aux difficultés entourant l’écoulement érosif et l’encrassement causé par le coke au sein de la vanne.
L’optimisation de ce procédé est devenue de plus en plus importante et une bonne mesure est un facteur clé pour l’évaluation effective de l’exploitation. Ces vannes protègent les tubes de la zone de rayonnement du four et sont essentielles pour empêcher la surchauffe et la défaillance consécutive de l’intégralité du four.
La vanne à clapet excentré Fisher™ V500 pour applications d’alimentation de four a été conçue pour traiter les écoulements érosifs à hautes températures. Le contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 asservit le débit et déclenche des alertes en cas de problème.