Blocs d’alimentation électrique d’automatisation DCX

Blocs d’alimentation électrique d’automatisation DCX

Obtenez d’excellents résultats de soudage avec le rapport de volume de sortie par unité le plus élevé de tous les blocs d’alimentation ultrasoniques.

Puissance maximale, encombrement minimal

Optimisez la disponibilité des systèmes d'assemblage automatisés grâce aux alimentations compactes pour les machines de soudage par ultrasons. La série DCX est dotée du contrôle de l'amplitude en boucle fermée et peut augmenter la puissance, minimiser l'indisponibilité et améliorer le rendement. Bénéficiant de l'expertise reconnue des équipes techniques Branson, ces alimentations sont conçues spécifiquement pour les secteurs de l'automobile, de l'emballage, du textile et de l'alimentation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Puissance maximale, encombrement minimal

Alimentations électriques d'automatisation

Modèle DCX F

Mis au point pour des applications plus avancées, le modèle DCX F de Branson propose des paramètres de soudage améliorés pour une qualité de soudage constante, que vous obtiendrez grâce à la surveillance continue du système et au contrôle du procédé en boucle fermée. Ce modèle peut communiquer avec un API afin de configurer le mode et les paramètres de soudage, et lire les données relatives au soudage en temps réel. 

MODÈLE DCX F AVEC PROTOCOLE ETHERNET/IP

L'alimentation électrique DCX F, qui se caractérise par le protocole EtherNet/IP, propose une interface Web qui permet de configurer et de diagnostiquer la liaison EtherNet/IP entre le modèle DCX F et un API en temps réel. Les systèmes automatisés complexes nécessitant plusieurs appareils peuvent ainsi être reliés à un seul réseau grâce à des appareils Ethernet courants. Le protocole EtherNet/IP permet à un contrôleur d'automatisation programmable de surveiller l'état d'un système dans son ensemble et de communiquer les modifications des paramètres en temps réel à des appareils déterminés.

Modèle DCX A

Maîtrisez le temps et l'énergie consacrés au soudage et recevez un retour sur la consommation énergétique, la fréquence et les alarmes. Le modèle DCX A vous permet d'accéder à toutes les données pertinentes relatives à l'opération de soudage, effectuer une évaluation et enregistrer ces données en fin de cycle. Les cinq modes de soudage différents répondent aux besoins de diverses applications grâce aux options, qui incluent les modes Temps, Énergie, Puissance de crête, Détection de masse et Soudage continu par ultrasons.

Modèle DCX S

Le modèle DCX S se configure sur une page Web et est doté d'une interface numérique sur la face avant, ce qui permet de régler les paramètres relatifs à l'amplitude ainsi que d'autres fonctions ultrasoniques. L'interface sur la face avant fournit également des informations de diagnostic et affiche le niveau de puissance en temps réel.

Modèle DCX V

Ce modèle DCX de base est prévu pour les systèmes d'automatisation qui ne requièrent pas de configuration sur la face avant ni de diagnostic. Il dispose d'une page Web et d'un port Ethernet RJ45 qui permettent une configuration sur mesure.

CONVERTISSEURS

Branson propose une gamme complète de produits de conversion pour l'automatisation et d'intégrateurs pour systèmes, ce qui permet de couvrir un grand nombre d'applications. Associés à l'alimentation électrique DCX ou 2000X, ces produits contribuent à créer un système de soudage par ultrasons résistant et très performant.

Automatisation de l'outillage sur mesure grâce à la série DCX

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.