Systèmes de soudage portables

Systèmes de soudage portables

Systèmes à ultrasons flexibles pour le soudage par points dans les applications industrielles de faible puissance

Puissance fiable et fonctionnalités avancées

Les soudeuses et commandes Branson de qualité industrielle conviennent parfaitement aux travaux d'appoint rapides, aux ajustages et aux configurations difficiles d'accès. Disponible en trois fréquences et selon des modes de soudage multiples, le système portable et polyvalent LPX offre un contrôle maximal.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Puissance fiable et fonctionnalités avancées
Interface LPX

Technologie à découvrir : plate-forme Branson LPX

La plate-forme d'alimentation électrique Branson LPX s'adresse aux applications qui requièrent un courant d'alimentation jusqu'à 550 W. La plate-forme LPX est équipée d'un circuit breveté avec un contrôle d'amplitude en boucle fermée. Elle est disponible en option avec un détecteur de terre monté en usine. Trois fréquences sont disponibles :

* 20 kHz à 150 W et 550 W

* 30 kHz à 500 W

* 40 kHz à 150 W et 550 W

Les options de fréquence comprennent trois modes : permanent, temps et énergie, pour davantage de flexibilité et un contrôle de procédé optimal.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologie à découvrir : plate-forme Branson LPX
Outillage sur mesure pour soudage par ultrasons

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.