Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-AMS Device Manager

AMS Device Manager

Product Description

La maintenance prédictive permet aux usines de supprimer les arrêts imprévus et les pratiques inefficaces qui entament les profits. Le logiciel AMS Device Manager permet d’éviter ces frais inutiles en apportant une vue d’ensemble sur l’état des appareils de terrain intelligents. Il donne à votre personnel de maintenance et d’exploitation la capacité de travailler plus intelligemment. Grâce aux données des appareils de terrain intelligents reçues en temps réel, le personnel peut rapidement réagir et prendre des décisions informées sur le maintien ou le remplacement des appareils de terrain.

Processeur
Processeur Intel Core 2 Quad, 2 GHz ou plus
Disque dur
2 Go ou plus d’espace libre sur le disque dur
Mémoire
3 Go ou plus de mémoire

Caractéristiques

  • Réduisez le temps de mise en service de l’appareil de jusqu’à 80 % grâce aux modèles de configuration de l’appareil et au transfert en bloc
  • Rationalisez les procédés d’étalonnage et réduisez le temps consacré aux étalonnages de jusqu’à 50 %
  • Identifiez et résolvez les problèmes de l’appareil depuis le confort de l’atelier de maintenance ou de la salle de contrôle
  • Protégez la performance de vos équipements de sécurité grâce à une gestion utilisateur améliorée afin de vous assurer que seul le personnel autorisé puisse y apporter des modifications
  • Élargissez et gérez facilement vos réseaux sans fil pour atteindre plus de points de mesure dans votre usine
  • Développez la gestion des équipements où vous le souhaitez grâce à des tableaux de bord de l’état du transmetteur basés sur le Web
  • Synchronisez automatiquement les données de terrain provenant d’AMS Trex avec votre journal d’audit

Documentation et schémas