Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-030

Électrovannes ASCO™ série 030

Product Description

L'électrovanne ASCO série 030 est une électrovanne basse pression à commande directe avec pression différentielle maximale de 15 psi (1 bar). Disponibles en laiton ou en acier inoxydable, en version normalement ouverte ou normalement fermée, et avec un diamètre de raccordement de 3/8 à 3/4 po, ces électrovannes sont largement utilisées dans les applications de distribution, d’assemblage, de maintien sous vide, de vidange de réservoirs et de coupure de gaz. La version normalement ouverte est particulièrement adaptée au circuit d'évent dans les installations de gaz

Pilotage de vannes
Electrovanne
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, gaz naturel, eau
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 230 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 120 V CC, 240 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, UL

Caractéristiques

  • Parfaitement adaptées pour les applications de service général à basse pression et les applications sous vide
  • Constructions en laiton pour la commande de gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels
  • Modèle à coupure de gaz à 2 voies à fonctionnement normalement fermé
  • Modèle à évent à gaz à 2 voies à fonctionnement normalement ouvert
  • La plupart des modèles peuvent être montés dans toutes les positions pour une installation aisée

Documentation et schémas