Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-214

ASCO 214™ Electrovanne de coupure automatique de gaz

Product Description

Les vannes de coupure de gaz série 214 ASCO sont spécialement conçues pour le contrôle on-off du fuel et du gaz dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels. Leur conception unique à double disque avec dépassement de course assure une étanchéité redondante pour une fermeture étanche aux fuites sur les conduites pilotes ou les conduites principales de gaz. Le circuit de gaz à double solénoïde offre un encombrement très faible pour les applications dans les espaces restreints. Ces vannes sont idéales pour les chaudières au gaz naturel, les fourneaux, les séchoirs à grains, les fours, les générateurs à gaz et les équipements de cuisines commerciales.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Air, gaz inerte, propane liquide, gaz naturel, oxygène
Diamètre de raccordement
¾ po ; 1 po ; ¼ po ; ½ po ; 2 po ; ½ po ; 3 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv  ; plus de 14,0 Cv, de 5,19 à 12 Kv ; plus de 12 kv
Tension
110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CA ; 6 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses, intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Grâce à une faible perte de charge et une capacité de débit extrêmement élevée, cette vanne est idéale pour les emplacements et les applications à faible pression d’alimentation en gaz
  • L’indicateur visuel des positions ouverte et fermée répond aux exigences d’indication visuelle des normes NFPA et FM
  • Le témoin de fermeture répond aux exigences des agences/codes relatives au verrouillage électrique de position fermée d’une vanne
  • Tarauds pour raccords NPT 1/8 po dotés de bouchons facilitant les tests de routine
  • La grande plage de température ambiante de -40 à 60 °C (-40 à 140 °F) est idéale pour les environnements extrêmement froids et chauds
  • Des adaptateurs de bride à filetage NPT en option permettent un raccordement direct des tubulures qui simplifie l’installation et la maintenance
  • Des constructions sans silicone sont disponibles pour les applications de peinture/finition
  • La plupart des constructions sont disponibles pour une expédition le jour même ou sous 5 jours (programmes ASCO SameDay et 5Day) pour garantir un fonctionnement sans interruption des chaînes de production

Documentation et schémas