Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-302

Mini-électrovannes série 302 ASCO&trade

Product Description

La série 302 ASCO est une gamme d’électrovannes monoblocs miniatures, adaptées à une utilisation avec de l’air ou des gaz neutres. Des versions avec ou sans indicateurs LED de protection électrique et indicateurs LED intégrés visibles des trois côtés sont disponibles.

Produits

Search
1-10 résultats sur 26 pour Produits
:
51,40 €
50,10 €
49,60 €
48,30 €
49,60 €
48,30 €
51,40 €
50,10 €
53,70 €
54,80 €
Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Air, gaz neutre
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé ; 3 voies – 3/2 normalement ouvert
Tension
24 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement d’exploitation
Dangereux
Normes/réglementations
IP65
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement d’exploitation
Dangereux
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Montage possible dans toutes les positions sans affecter le fonctionnement
  • Îlot juxtaposable
  • Boîtiers antidéflagrants disponibles en option
  • Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE applicables

Documentation et schémas