Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-360

Électrovannes à corps en plastique série 360 ASCO™

Product Description

La série 360 ASCO est composée d’électrovannes à corps en plastique conçues pour les applications de distribution, de contrôle de l’amortissement et sur eau dans les équipements d’analyse et de diagnostic. Leur fonctionnement est similaire à celui de la célèbre électrovanne série 320 ASCO, mais avec un corps en plastique. Afin de réduire les coûts d’installation, la série 360 est disponible avec des extrémités de raccord de compression pour tuyauterie métallique ou en plastique.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4"
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 120 V CA, 440 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, extérieur

Caractéristiques

  • À commande directe pour des performances fiables
  • Siège résilient pour une fermeture étanche
  • Montage possible dans toutes les positions

Documentation et schémas