Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-D351

Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D351 (SEC)

Product Description

Les électrovannes à séparation totale ASCO série D351 (SEC) combinent les caractéristiques traditionnelles de résistance et de fiabilité avec des solutions de construction qui les rendent particulièrement adaptées au contrôle des fluides agressifs et/ou non contaminants. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermée, normalement ouverte ou universelle, ainsi qu’en versions miniaturisées ou silencieuses avec actionneur à verrouillage. La diversité des caractéristiques de ces électrovannes les rend polyvalentes et adaptées aux applications agroalimentaires, biotechnologiques, chimiques/pharmaceutiques et physiologiques/médicales.

Matériau du corps
PA 12 (polyamide)
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert ; 3/2 universel
Diamètre de raccordement
Orifice cannelé ; embase
Pression maximale admissible (PS)
3 bar
Température du fluide
-10 à +80 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
EPDM ou FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et la membrane sont en contact avec le fluide.
  • Volume interne réduit : 67 ?l. Possibilité de démontage pour inspection.
  • Les pièces soumises au frottement de glissement sont entièrement revêtues d’un matériau autolubrifiant à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas