Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-R

Actionneurs rotatifs série R Numatics™

Product Description

La série R de Numatics est une gamme d’actionneurs rotatifs à pignon-crémaillère pour usage intensif qui sont conçus pour exceller dans les applications les plus rigides. Les actionneurs offrent un rapport couple/taille élevé et assurent un positionnement précis.

Alésage
38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 82,6 mm
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage

Caractéristiques

  • La conception à pignon-crémaillère en acier allié haute résistance, durci par induction, offre une géométrie équilibrée pour une durée de vie maximale des éléments dentés.
  • Les roulements à bille prélubrifiés étanches empêchent la contamination et sont dimensionnés pour accepter des charges importantes tout en fonctionnant de façon fluide sans besoin de maintenance.
  • Trou taraudé de 1/4-28 pour l’installation ultérieure d’un raccord graisseur en option
  • Le tube au profil anodisé pourvu d’un revêtement de protection se caractérise par une classification « dureté extrême » (60 RC), ce qui lui permet de bien résister à l’usure et à la corrosion et de générer un faible coefficient de friction.
  • Rainure magnétique standard sur le piston en alliage d’aluminium solide pour une conversion aisée sur site permettant de détecter une position
  • Joint d’étanchéité de piston en nitrile carboxylate autolubrifiant avec un composé à base de PTFE pour un fonctionnement fluide et durable

Documentation et schémas