Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-Silencers

Silencieux d’échappement pneumatique ASCO™

Product Description

ASCO Numatics produit une vaste gamme de silencieux d’échappement de qualité pour les systèmes de contrôle-commande à déplacement pneumatique. Ils comprennent des silencieux destinés à un usage intensif et avec fonction de régulation de vitesse, des silencieux pour l’évacuation et des tamis filtrants d’entrée. Ces silencieux sont conçus pour des applications dans le secteur automobile, de fabrication de pneus, d’emboutissage, d’estampage des métaux et de mise en bouteille.

Normes/réglementations
1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Caractéristiques

  • Le silencieux Numatics série M est fabriqué en métal robuste résistant à la corrosion et purge progressivement l’air, en le dispersant sur 360°
  • Le silencieux en acier inoxydable Numatics série SSM est très résistant à la corrosion atmosphérique, aux solutions de stérilisation, aux produits chimiques organiques et à de nombreux produits chimiques inorganiques
  • Le silencieux compact Numatics série P est idéal pour les espaces restreints. Il peut, en outre, assourdir le bruit de l’air lié à la purge des vannes, à la filtration de l’admission, à la fusion associée à l’évacuation du brouillard d’huile ou à l’égalisation de la pression ou du vide
  • En combinant un filetage en nylon robuste et un corps en polyéthylène, le silencieux Numatics série E propose une alternative légère aux silencieux à base de métal plus lourds, tout en faisant baisser les décibels à un niveau validé par l’OSHA
  • Le silencieux en bronze avec fonction de régulation de vitesse Numatics permet de mesurer le débit d’air à l’infini. Grâce à la capacité de réglage linéaire, il est possible de diminuer la vitesse du vérin
  • Le silencieux en polyéthylène avec fonction de régulation de vitesse Numatics permet de régler précisément l’extrémité basse de la plage de débit, puis de réguler le débit de façon plus grossière alors que celui-ci est augmenté au maximum
  • Le silencieux pour l’évacuation avec reniflard Numatics permet de réduire le bruit. Toutefois il est plus performant pour maintenir les contaminants à l’écart des orifices d’évacuation des vannes ou des orifices de vérins à simple effet
  • Idéal pour l’air, l’huile ou l’eau, le tamis filtrant d’entrée Numatics série C est compact et léger, ce qui en fait un élément optimal pour les applications au point d’utilisation

Documentation et schémas