Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-SCB320A192.24/DC

ASCO™ SCB320A192.24/DC

252,10 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 NO-1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: NBR-11,2 W-COIL CLASS: F-IP65

Commande de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 universel
Débit
De 0,04 à 0,2 Kv, de 0,2 à 0,43 Kv
Tension
24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 48 V CA, 115 V CA, 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG, supérieure à 34,5 bar, supérieure à 500 PSIG, 10,3 à 34,5 bar, 150 à 500 PSIG

Caractéristiques

  • Tous les raccordements NPT sont dans le corps de l'électrovanne pour permettre une tuyauterie en ligne
  • Aucun différentiel de pression de fonctionnement minimale requis
  • Disponibles en laiton et en acier inoxydable
  • Montage possible dans toutes les positions
  • La version longue durée de vie élimine le contact métal sur métal pour prolonger la durée de vie jusqu’à 20 millions de cycles dans les applications sur air sec ou gaz. Gère facilement un cyclage rapide ou une excitation continue
  • Le modèle pour environnements difficiles offre une faible consommation d’énergie et un arrêt rapide des vannes et des actionneurs. Ces électrovannes sont certifiées UL, CSA, ATEX et IIECEx
  • Le modèle RedHat nouvelle génération offre une plage de tension avec un fonctionnement basse consommation. Ces électrovannes sont dotées de bobines de classe I, division 2

Documentation et schémas