Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-V012

Clapets antiretour haut débit ASCO™ V012

Product Description

La série V012 ASCO est une gamme de clapets antiretour compacts, à débit élevé. Ils se caractérisent par un fonctionnement silencieux, une coupure instantanée contre le débit inverse et une ouverture à basse pression en sens normal. Ces clapets conviennent aux applications sur des systèmes à suspensions pneumatiques, des équipements d’analyse et de diagnostic, dans le secteur automobile et les vannes de décolmatage, ainsi qu’avec les biocarburants.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur ; extérieur ; dangereux ; lavage

Caractéristiques

  • Structures disponibles en laiton ou en acier inoxydable
  • Montage en ligne
  • Le disque se pose avant le débit inverse pour éviter les chocs de pression sur le différentiel de pression inverse
  • Plage de température ambiante nominale de 0 °C à 52 °C (32 °F à 125 °F)

Documentation et schémas