Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-V365

Micro-électrovannes série V365 ASCO™

Product Description

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
50,20 €
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
49,40 €
Matériau du corps
Laiton
Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3/2 normalement fermée ; 3/2 normalement ouverte ; 3/2 universelle
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 à +90 °C (NBR) ; 0 à +90 °C (FPM)
Viscosité max.
3°E (~22 cSt or mm2/s)
Étanchéité
NBR ; FPM

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à commande directe ; dimensions hors tout minimales
  • Temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz

Documentation et schémas