Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Moteur à engrenages à gaz à puissance directe pneumatique EIM série G
Moteur à engrenages à gaz à puissance directe pneumatique EIM série G
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Utilisation de la pression directe du gaz naturel pour l'actionnement d'une vanne de canalisation
Remplace le volant de la boîte d'engrenages par un actionneur à gaz capable de produire jusqu'à 1 200 N.m (900 lb-pi) de couple
A été installé sur presque tous les principaux systèmes complexes de gazoducs du monde entier avant même l'apparition des autres marques actuelles.
Les carters d'engrenages sont remplis en usine au moyen d'un lubrifiant de haute qualité soigneusement sélectionné pour garantir des performances appropriées dans des conditions de fonctionnement spécifiques.
Modèle compact et léger pour une installation et une maintenance aisées, et plus de polyvalence
Moteur à engrenages à gaz à puissance directe avec un boîtier de taille unique et des rapports d'engrenage en option pour les changements de couple et de vitesse
Entraînement par manivelle assisté par engrenages pour un fonctionnement manuel aisé, vannes de limite entraînées par engrenages pour une fermeture fiable et distribution à cames de limite interchangeables pour s'adapter à n'importe quelle durée de course
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).