Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AMS-P-Trex Device Communicator

AMS Trex Device Communicator

Product Description

Améliorez la fiabilité de vos installations avec l’interface de communication AMS Trex. Votre Trex vous permet de réaliser davantage de types de tâches et, ainsi, d’améliorer votre productivité Vous pouvez résoudre facilement des problèmes complexes liés aux appareils de terrain sans avoir besoin d’autres outils spécialisés. L’interface de communication Trex est conçue pour résister aux conditions difficiles qui règnent à l’intérieur et autour des installations de fabrication. De plus, il peut être certifié pour une utilisation en atmosphère explosive, ce qui lui permet d’aller partout où vous pouvez aller. L’AMS Trex vous permettra d’obtenir des résultats probants et de maintenir la fiabilité de vos équipements sur le terrain.

Produits

Search
1-10 résultats sur 14 pour Produits
Poids
Environ 1 330 g
Microprocesseur
800 MHZ ARM Cortex A8/NXP
Mémoire interne Flash
2 Go NAND et 32 Go flash étendu
RAM
512 Mo DDR3 SDRAM
Indicateur
Écran tactile résistif VGA couleur de 5,7" (14,5 cm)
Autonomie de la batterie
Plus de 8 heures d’utilisation typique
Température de service
-20 à 55 °C (-4 à 122 °F)
Indice de protection
IP54
Choc
Testé pour résister à un essai de chute de 1 mètre sur du béton

Caractéristiques

  • Avec la fonctionnalité d’alimentation de la boucle, vous n’avez plus besoin d’utiliser des outils spécialisés
  • Permet la résolution rapide des problèmes liés aux appareils de terrain grâce aux fonctions de diagnostiques avancés
  • Configurez et testez les vannes en service
  • Améliorez votre efficacité avec une interface utilisateur moderne et intuitive
  • Sécurité intrinsèque pour aller partout où vous allez
  • Synchronisation automatique des données de terrain avec AMS Device Manager

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 23 results for Pièces et accessoires
: