Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-296

Électrovanne à isolation du fluide série 296 ASCO

Product Description

Les électrovannes à isolation de fluide série 296 ASCO sont conçues pour le contrôle de liquide et de gaz agressifs dans les applications pharmaceutiques, biochimiques, photographiques, chimiques, d’analyse et de production de puces et de galettes de silicium (wafers). Elles sont adaptées à toutes les applications dans lesquelles les fluides ne doivent pas entrer en contact avec les pièces métalliques des électrovannes (commande électromagnétique de l’électrovanne). Les grands diamètres de ces orifices rendent ces électrovannes idéales pour les applications à haut débit et à haute pression.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques ; acier inoxydable
Produit
Liquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement
1/4" ; 3/8"
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension
24 V CC ; plage de tension de 24 à 120 V CA/CC | 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Convient parfaitement aux systèmes de rinçage rapide des produits corrosifs et à l’acheminement des réactifs agressifs vers les cuves de réaction chimique et les conteneurs à déchets.
  • Système de soufflet en PTFE et joints en FFPM. Le corps en PEEK avec des pièces internes en acier inoxydable garantit une fiabilité fonctionnelle élevée
  • Conforme à toutes les directives CE pertinentes et conforme à la directive RoHS pour les applications sans plomb

Documentation et schémas