L’AMS Asset Monitor permet de gérer la détection omniprésente tout en offrant des capacités de prédiction, de protection et de surveillance des procédés. Il est conçu pour être monté directement sur l’équipement, ce qui réduit les besoins en câblage et les autres coûts d’installation. Il peut accueillir jusqu’à 12 modules CHARM, y compris des modules CHARM de vibration ainsi que des modules CHARM DeltaV pour les entrées de procédé. Pour les systèmes plus importants, plusieurs unités peuvent être reliées en chaîne afin d’étendre la couverture des équipements. Ce moniteur dispose d’un studio logique interne avec plusieurs solutions d’application préprogrammées offrant une analyse et des rapports d’alerte faciles à comprendre. L’AMS Asset Monitor peut être configuré pour envoyer l’état général de l’équipement et des alertes à la plate-forme de performance des équipements PlantWeb Optics d’Emerson et des données détaillées sur l’équipement via OPC UA. Des informations détaillées sur l’équipement sont également disponibles sur l’appareil mobile de l’utilisateur ou sur un client léger de bureau à partir de l’interface Web interne Asset Studio du moniteur.