Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AMS-P-Machine Works

AMS Machine Works

Product Description

La gestion des équipements et la surveillance prédicative sont simplifiées dans AMS Machine Works. Ce logiciel permet aux analystes des vibrations, aux ingénieurs de fiabilité et aux techniciens de maintenance de surveiller, de diagnostiquer et de résoudre facilement les problèmes mécaniques des équipements de production rotatifs tels que les compresseurs, les turbines, les pompes, les ventilateurs, les soufflantes, les boîtes de vitesses et autres, avant qu’ils n’affectent la production ou la qualité des lots.

AMS Machine Works primé combine les techniques de maintenance prédictive et les outils d’analyse complets et brevetés pour fournir une évaluation facile et précise de l’état des machines.

Établir un puissant tissu de données pour la surveillance prédictive de l’état avec les données de mesure de la technologie de l’état des machines AMS, comme

  • l’analyseur de l’état des machines AMS 2140,
  • le moniteur de vibrations sans fil AMS,
  • le transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420,
  • le moniteur d’équipements AMS,
  • le système de téléjaugeage AMS 6500,
  • et des solutions provenant d’autres fournisseurs.
  • Version
    1.8
    Système d’exploitation
    Windows Server 2022 Standard ou Datacenter
    Windows Server 2019 Standard ou Datacenter
    Windows Server 2016 Standard ou Datacenter
    Processeur
    Systèmes extra-larges ou larges - 3,2 GHz, processeur à 8 cœurs, Intel Xeon-scalable (Or) ou plus rapide (recommandé)
    Système moyens et petits - 2,4 GHz, processeur à 6 cœurs, Intel Xeon-scalable (Or) ou plus rapide (minimum)
    RAM
    Systèmes extra-larges et larges - 64 Go
    Systèmes moyens - 32 Go
    Petits systèmes - 16 Go
    Espace disque
    1 To (recommandé)
    500 Go (minimum)
    100 Go (pour configuration sans fil uniquement)
    Navigateurs
    Google Chrome (version la plus récente)
    Microsoft Edge (version la plus récente)

    Caractéristiques

    • Vidéos tutorielles
      Installation | Démarrer |Commutateur d’application | VibApp | Module de l’appareil réseau

    • Outils d’analyse vibratoire pour le diagnostic de l’état des machines
    • Outils familiers dans une interface plus intuitive pour une mise en œuvre plus rapide
    • Prend en charge une variété de technologies de surveillance d’Emerson, notamment : l’
      • état des machines AMS 2140
      • Moniteur de vibrations sans fil AMS
      • Transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420
      • Moniteur d’équipements AMS
      • Système de téléjaugeage AMS 6500
    • Le tableau de bord intuitif facilite le maintien des activités quotidiennes et de l’état des machines.
    • Compatible avec AMS Optics et Aspen Mtell®

    Documentation et schémas