Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Input Tracker

Contrôleur d’entrée AgileOps™

Product Description

Surveillez les dérivations, les verrouillages, les enveloppes de fonctionnement et les fenêtres d’exploitation d’intégrité (IOWs) à l’aide du contrôleur d’entrée AgileOps. Suivez la fréquence et la durée de régression sur une unité, une installation ou une entreprise. AgileOps comprend des rapports et des tableaux de bord qui regroupent des mesures au niveau d’un site ou d’une organisation, tout en vous permettant d’explorer les détails d’un état ou d’une instance spécifique.

Caractéristiques

  • Le contrôleur d’entrée AgileOps surveille les entrées, généralement à l’aide de données en temps réel, pour déterminer si elle sont actives, puis suit les décomptes et la durée de l’activation. Le contrôleur d’entrée va alors automatiquement agréger cette métrique en fonction de la liste dans laquelle se trouve l'entrée. Les résultats peuvent être consultés via le module de reporting AgileOps EventKPI.
  • AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment DeltaV® et Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW et Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA et Yokogawa Centum VP. AgileOps propose également un connecteur générique pour les autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas