Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-GuardianSupportBridge

Services de gestion du cycle de vie pour DeltaV - Service de transition Guardian Support

Product Description

Le service Guardian Support Bridge d’Emerson est proposé aux abonnés de Guardian Support qui utilisent la version 11.3.1 du système DeltaV. Ce service offre des correctifs DeltaV et des mises à jour de sécurité Microsoft jusqu’à trois ans après la fin de l’assistance logicielle conventionnelle.

Informations sur les services

Le service Guardian Support Bridge pour DeltaV™ v11.3.1 fournit la flexibilité nécessaire pour effectuer des mises à niveau du système de contrôle-commande quand votre calendrier le permet. Pour les installations qui n’ont pas pu mettre à niveau leur logiciel DeltaV v11.3.1 avant la fin de l’assistance standard en décembre 2016, Emerson propose le service Guardian Support Bridge. Ce service fournit une assistance en attendant que le système puisse être mis à niveau vers une version plus récente du logiciel DeltaV.

Flexibilité accrue pour les mises à niveau et la mise en œuvre : Adaptez le calendrier de la mise à niveau de votre logiciel de DeltaV v11.3.1 à un moment qui convient aux besoins de votre entreprise.

Réduisez le risque de problèmes de sécurité du système : Une fois que l’assistance logicielle conventionnelle (CSS) se termine pour une version du logiciel DeltaV, les mises à jour de sécurité de Microsoft ne sont plus testées et fournies pour cette version. Le service Bridge d’Emerson assure la sécurité de votre système v11.3.1 après la fin du CSS en continuant à fournir des mises à jour des logiciels de sécurité et d’antivirus.

Ayez confiance dans l’exploitation de votre usine : Si vous rencontrez un problème critique avec votre logiciel DeltaV v11.3.1 installé, les consultants d’Emerson vous dépanneront et, si nécessaire, créeront un correctif pour résoudre votre problème technique.

Mise à niveau plus facile : La planification des mises à niveau peut être fastidieuse, surtout quand vous devez effectuer une mise à niveau en plusieurs étapes. Les clients souscrivant au service Guardian Support Bridge peuvent facilement passer de DeltaV v11.3.1 à DeltaV v12, v13 ou v14, sans avoir à effectuer une mise à niveau intermédiaire.

Documents