Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-C

Vérins compacts AVENTICS™ série C

Product Description

La gamme robuste de vérins pneumatiques compacts Numatics série C d’AVENTICS est conçue pour les espaces restreints. Une conception d’orifice améliorée permet des débits accrus et un tube profilé en aluminium à haute résistance offre des surfaces d’étanchéité résistantes à la corrosion ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion. La conception à profil bas et la gamme d’options de montage les rendent idéals pour les instruments d’analyse et de diagnostic, les applications automobiles et de mise en bouteille, et pour les équipements de cuisine et de blanchisserie industrielles.

Alésage
3/4 po, 1-1/8 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po, 3 po, 4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
Jusqu’à 20 po max (standard)
Pression de service maximale
250 psi (air)

Caractéristiques

  • Des rainures spéciales en « queue d’aronde » sur tous les côtés facilitent le montage des accessoires et des commutateurs
  • La bague en bronze coulé offre un support de charge maximal
  • La surface chromée trempée polie et meulée de la tige de piston en acier à haute résistance optimise la durée de vie de la bague et du joint
  • Le joint d’étanchéité quatre lobes scelle la tige et le piston pour prolonger la durée de vie et réduire le frottement
  • Montage de type galette disponible

Documentation et schémas