Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-WBG

Numatics™ Series WBG Grippers

Product Description

Les pinces de préhension parallèles WBG Numatics utilisent des pistons indépendants pour ouvrir et fermer leurs mâchoires. A rack and pinion synchronizes the gripper´s operation independently from its force rods and support rods. Ces pinces de préhension pour course longue se caractérisent par une conception rigide, à larges paliers, qui est idéale pour la manipulation de pièces de grande taille encombrantes ou lorsqu’un long outil rigide est nécessaire. Le déplacement de la pince est également adaptatif.

Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
4" Max.

Caractéristiques

  • Corps en aluminium anodisé haute résistance pour plus de légèreté et une durabilité accrue
  • Rapport force de préhension/poids ultra-élevé
  • Les arbres-supports en acier durci sont guidés sur toute la largeur du corps et sont équipés de joints racleurs pour aider à préserver les tiges des débris
  • Contacteurs de proximité en option pour surveiller la position ouverte et fermée des mâchoires

Documentation et schémas