Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-GS

Unités de guidage linéaires AVENTICS™ série GS

Product Description

Les unités de guidage linéaires AVENTICS série GS sont conçues pour les systèmes pneumatiques qui supportent de lourdes charges et parcourent de longues distances. Leur technologie se caractérise par un chariot mobile entre deux barres fixes. Le chariot est supporté et guidé par quatre paliers et deux tiges de guidage robustes.

Diamètre de raccordement/orifice
1/8 po ; 1/4 po
Alésage
1 1/2", 2", 1 1/16",
Course
34 "Max

Caractéristiques

  • Le chariot est en aluminium anodisé dur qui lui confère une structure légère et durable
  • Le système de montage breveté Numate™ permet de monter directement les unités de guidage et les pinces
  • Les barres d’outils sont usinées avec précision avec des trous de montage facilement accessibles ainsi que des trous taraudés pour les amortisseurs
  • Les racleurs de tige renforcé à l’acier protègent les paliers de la contamination de l’environnement
  • Vaste gamme de tiges de guidage de grand diamètre en acier trempé ou en acier inoxydable, trempés et polis, assurant un cycle régulier, une faible capacité de rupture et une capacité de charge accrue
  • Capteurs à effet Hall et Reed en option

Documentation et schémas