L’interface Roxar Matrix Downhole Wireless Interface est installée dans le cadre d’un système de surveillance permanente en fond de puits. Elle permet la communication avec les instruments sans fil fournis par la technologie Metrol et se trouve sur la face sableuse du réservoir. Les données de pression et de débit permettent une gestion efficace des puits et des réservoirs, tandis que la sonde Roxar SH fournit un système de surveillance permanente pour la durée de vie du puits.