Les systèmes sans fil en fond de puits Roxar surveillent en permanence la température et la pression de l’anneau B pendant toute la durée de vie du puits sous-marin. Composé d’un lecteur sans fil et d’un transpondeur PT sans fil, ce système perfectionné améliore la production et la sécurité en mer en fournissant des avertissements précoces de haute pression, en protégeant l’intégrité du tubage et en empêchant la montée en pression.