Le collier de manutention assure que les goulots sont ouverts lors de l’introduction de coulisses (dispositifs mécaniques de fond de puits utilisés pour imprimer une charge d’impact à un autre composant de fond de puits) dans les puits. Le maintien de la tige de coulisse en position ouverte assure que les coulisses ne se déclenchent pas prématurément à la surface et n’entraînent pas des blessures et la chute potentielle de l’ensemble du fond du puits en cas de cisaillement des broches. Il en résulte des opérations plus sûres.