Le centreur PolyOil Poly-Glider™ est le premier objet de ce type disponible dans le commerce à bénéficier d'un facteur de friction véritablement réduit, qui se répercute de façon positive sur le couple de serrage et la réduction de la traction dans les applications de construction de puits et de forage avec tubage. Le centreur a fait ses preuves dans les environnements les plus difficiles et les plus abrasifs. Extrêmement résistant à la plupart des fluides contenus dans les puits et idéal pour les milieux à trous découverts, il se distingue par ses propriétés exceptionnelles en matière d'impact et d'usure.