Rosemount TankMaster Mobile fournit une vue d’ensemble instantanée des stocks ainsi qu’un accès rapide aux informations des réservoirs, tels que le niveau, le volume, la température, la variation du niveau, etc. Il est adapté aux appareils et fonctionne parfaitement sur les smartphones, tablettes et ordinateurs. Les données d’inventaire peuvent être facilement partagées au sein de l’organisation ainsi qu’en externe, garantissant que le personnel et les partenaires ont les informations dont ils ont besoin au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.