Rosemount TankMaster est un logiciel de gestion des stocks puissant et simple à utiliser qui fonctionne sous Windows. Rosemount TankMaster collecte des mesures de bacs de stockage en temps réel, telles que le niveau, la température, le niveau d’interface d’eau et la pression. Il calcule automatiquement le volume et la masse des liquides en vrac dans les bacs de stockage utilisés pour le stockage et le comptage transactionnel. En outre, il fournit à l’opérateur une vue d’ensemble et des outils de configuration, d’installation et de service pour les systèmes de téléjaugeage Rosemount.