Sonde de température à résistance

Découvrez les sondes de température à résistance (RTD), des capteurs de haute précision qui mesurent la température en utilisant de la résistance du platine, du nickel ou du cuivre. Elles sont particulièrement adaptées aux applications exigeant des mesures précises et stables sur une plage de -200 °C à 600 °C, notamment en laboratoire et dans les procédés industriels.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Sonde de température à résistance

Foire aux questions (FAQ)

Que signifient les « classes » des sondes de température à résistance (RTD) (par exemple Classe A vs Classe B) ?
Que sont les coefficients CVD et pourquoi sont-ils importants pour les sonde de température à résistance (RTD) ?
Les sondes de température à résistance (RTD) sont-elles affectées par les interférences électromagnétiques (IEM) ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)

Sonde de température à résistance

1-1 résultats sur 1 dans la rubrique Produits
: