Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-92W

Détendeurs de liquide Fisher™ type 92W

Product Description

Le détendeur Fisher type 92W dédié aux applications liquides inclut un pilote type 6492H ou 6492L. Il est fiable et sûr grâce à sa conception éprouvée. La pression d'alimentation pilote est envoyée de l'entrée de la vanne principale vers le raccordement amont du pilote. La pression en aval prend son impulsion sur les pistons de la vanne principale par la ligne d'impulsion aval puis la membrane pilote.

Caractéristiques

  • Fonctionnalité de réduction du bruit sans diminution de la capacité
  • Bonne fermeture pour une faible montée en pression en aval
  • Facilité d'installation
Température maximale
Corps en fonte : 208 °C | Corps en acier : 260 °C
Dimensions du corps
NPS 1 / 1,5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100
Extrémité de raccordement
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Pression amont maximale
Fonte : 17,2 bar | Acier : 20,7 bar | Ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Pression aval maximale
17,2 bar
Plages du ressort
0,138 à 17,2 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas