Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-F Series

Vanne de décharge Fisher™ série F

Product Description

La vanne de décharge de série F est conçue pour se fermer en cas de rejet en excès de vapeur ou de liquide après une rupture de canalisation. Ce composant, qui sert à protéger les cylindres, les réservoirs et les réseaux de canalisation, est disponible dans un grand choix de dimensions et de configurations de corps. Lorsque le débit est supérieur au réglage de la vanne, cette dernière se referme jusqu'à rééquilibrage du circuit. Un conduit d'équilibrage intégré ouvre automatiquement la vanne une fois que la pression est égale sur ses 2 côtés.

Caractéristiques

  • Conforme aux exigences de la norme NFPA 58
  • Disponible dans un grand choix de dimensions et de configurations de corps
  • Certifié UL
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
UNF LH 9/16-18, POL, NPT 1/4, raccord conique SAE 1/2, NPT 3/4, NPT 1, NPT 1-1/2, NPT 2, NPT 2-1/2, NPT 3
Pression maximale de service
17,2 bar
Pression différentielle maximale
1,0 bar

Documentation et schémas