Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-N300 N400

Vanne droite de type N300 et vanne d'angle de type N400 Fisher™

Product Description

Les vannes droites et d'angle sont utilisées dans les installations de stockage en vrac pour réguler le débit de gaz au niveau des réseaux de canalisation, bacs de stockage, camions, pompes ou compresseurs. Leur configuration permet une installation dans une section droite de canalisation (vanne droite) ou dans une section incurvée (vanne d'angle). L'ensemble des vannes présentent un bossage femelle NPT 1/4" branché dans le côté aval du corps.

Caractéristiques

  • Construction haute résistance
  • Capacité haut débit
  • Certifié UL
  • Construction du disque de vanne à roulement à billes
  • Disques avec siège PTFE en lieu et place du caoutchouc synthétique pour les applications spéciales non compatibles avec ce matériau
  • Garniture à ressort PTFE
  • Bossage femelle NPT 1/4" branché dans le côté aval du corps
Configurations disponibles
Séries N301, N310, N401 et N410 : vannes haute résistance en fonte GS pour les applications GPL ou ammoniaque anhydre. Dimensions allant de 1/2 à 3"
Séries N350 et N450 : vannes droite et d'angle économiques pour les applications GPL. Disponibles en 1/2 et 3/4".
Diamètres du corps et types de raccordement
1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 ou femelle NPT 3" ou 3"/ DN 80 CL300 RF à bride
Pression maximale de service
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-29 à 66 °C

Documentation et schémas