Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-EZH EZHSO

Fisher™ séries EZH et EZHSO

Product Description

Les régulateurs séries EZH (version fermeture sur défaut) et EZHSO (ouverture sur défaut) sont des régulateurs pilotés de précision à pressions équilibrées et siège souple. Ils sont conçus pour être utilisés dans les stations de transport de gaz naturel à haute pression, les systèmes de distribution de grande capacité et les alimentations de centrales électriques. Il prend en charge un fonctionnement homogène et fiable, une fermeture étanche et présente une longue durée de vie.

Schémas et modèles CAO du type EZH : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO du type EZHOSX : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Absolument pas de purge vers l'atmosphère : élimine les nuisances et le gaspillage de gaz de purge vers l’atmosphère en utilisant un système de contrôle-commande piloté qui purge 100 % du gaz dans le système en aval.
  • Fermeture étanche parfaite : un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche testée pour les applications nécessitant une fermeture positive, telles que les systèmes à cul-de-sac.
  • Longue durée de vie dans les applications de service sévère—La conception à bouchon métallique éloigne les particules et les débris du siège souple, ce qui confère une excellente résistance à l’érosion par les particules et prolonge la durée de vie.
  • Options du mode de défaillance—La conception ouverture sur défaut du type EZHSO peut être utilisée pour maximiser le temps de disponibilité tandis que la conception fermeture sur défaut du type EZH peut être utilisée pour protéger les équipements en aval. Pour de nombreux clients, la combinaison des deux technologies avec un utilisateur de type EZHSO et moniteur de type EZH intègre le meilleur des deux mondes.
  • Contrôle précis de pression : fournit une pression aval stable et précise, indépendamment des variations de charge ou de pression amont.
  • Fonctionnement silencieux—L'option de cage Whisper Trim™ réduit le bruit jusqu'à 8 dBa à la source, supprimant le besoin de traitements coûteux tels que l'isolation, les vannes enfouies et les enceintes qui ne font que masquer le bruit.
  • Classe de pression totale : la classe de pression égale amont et aval de 1 500 psig / 103 bar permet une sélection plus facile et ne nécessite aucune procédure spéciale de démarrage ou d’arrêt.
  • Configurations intégrales de relais déclencheur : les types EZLOSX et EZHSO-OSX interrompent l'acheminement en gaz en coupant le gaz en cas de surpression ou de sous-pression.
Configurations disponibles
Type EZH (version fermeture sur défaut) et EZHSO (ouverture sur défaut) : plage de régulation de 14,5 à 1 160 psig / 1 à 80 bar
Type EZHOSX et EZHSO-OSX : Type EZH et EZHSO avec relais déclencheur type OS2 intégré
Diamètres du corps et types de raccordement
Diamètres: NPS 1, 2, 3, 4 / DN 25, 50, 80, 100
Raccordements au procédé: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, BWE, SWE
Pressions maximales autorisées
Pression amont : 1 500 psig / 103 bar
Pression aval (boîtier) : 1 500 psig / 103 bar
Pression amont d'urgence : 1 500 psig / 103 bar
Plage de pression de sortie
14,5 à 1 160 psig / 1,0 à 80,0 bar
Limites de température
Version nitrile (NBR) : -20 à 180 °F / -29 à 82 °C
Version fluorocarbone (FKM) : 0 à 180 °F / -18 à 149 °C
Hydrogen Configurations
The EZH was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documentation et schémas