Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-H800

Soupapes de sécurité Fisher™ de type H800

Product Description

La soupape de sécurité de type H800 est une soupape de décharge compacte, légère et à commande directe. Elle est utilisée principalement entre un instrument pneumatique et son régulateur de pression d'alimentation pour limiter la pression d'alimentation de l'instrument à 50 psig / 3,4 bar en cas de défaillance du régulateur de pression d'alimentation.

Caractéristiques

  • Fiabilité des applications
  • Facilité d’installation
  • Économique
  • Inviolable
Diamètre du corps et type de raccordement
1/4 in. NPT
Coefficient de débit
Cg à ouverture maximale : 55
Km : 0,79
Pression amont maximale admissible (décharge)
250 psig / 17,2 bar
Échelle de pression de décharge
Non réglable, départ à la décharge entre 39 et 44 psig / 2,7 à 3,0 bar.
Pression de réarmement
35 psig / 2,4 bar ou plus
Limites de température
-20 à 150 °F/-29 à 66 °C
Poids approximatif
5 oz / 140 grammes
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas