Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tartarini-P-VS-FL

Déverseur piloté Tartarini™ série VS-FL

Product Description

Les déverseurs asservis conviennent à l’installation avec tout gaz non corrosif. Ils assurent un réglage précis, une fermeture parfaite et un débit d’échappement élevé. La série VS-FL est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classée Catégorie IV

Configurations disponibles
Type VS-FL-BP : Applications basse et moyenne pression avec pilote type PRX/182
Type VS-FL : Applications moyenne et haute pression avec pilote type PRX/182 ou PRX-AP/182
Tous les déverseurs de type VS-FL sont disponibles avec ou sans silencieux de type SR.
Diamètres du corps
Série VS-FL : DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 et 200* / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6 et 8** DN 200 / NPS 8 La version BP n’est pas disponible
Types de raccordements
PN 16 / CL150, CL300, et CL600
Plage de pression d'entrée
Classe de brides PN16, PN25, CL150
  Plage de pression d'entrée : 0,2 à 20 bar
Classe de brides CL300, CL600
  Plage de pression d'entrée : 1 à 100 bar
Réglage de la plage
Classe de brides PN 16 / CL150 0,5 à 19,3 bar Classe de brides CL300, CL600 1 à 80 bar
Classe de précision
Jusqu’à ± 1 %
Limites de température
Fonctionnement en version standard : -10 °C à 60 °C Fonctionnement en version basse température : -20 °C à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Compacité
  • Facilité d’installation
  • Haute capacité