Les vannes EHU Fisher sont spécialement conçues pour les applications de service difficiles dans les usines d’urée. Les applications d’urée et de carbamate d’ammonium exigent des vannes de haute technicité en alliages spéciaux pour assurer une longue durée de service. La vanne EHU comporte des caractéristiques spécifiques qui assurent une longue durée de service ainsi qu’un entretien facile et rapide pour l’ensemble des applications que l’on retrouve dans les processus de synthèse de l’urée. Combinée à une version de service spécial à l’urée de la garniture de charge à faible émission fugitive ENVIRO-SEAL™ améliorée Fisher™ de pointe, la vanne EHU offre une conception permettant une résistance maximale à la corrosion, une facilité d’entretien et une protection contre les fuites de garniture.