Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Enardo-P-DFA Series

Pare-flammes antidétonants Enardo™ série DFA

Product Description

Les pare-flammes antidétonants Enardo assurent une protection contre la propagation des flammes dans les conduites comportant des manifolds ou de longues sections. La conception est unique avec des canaux plus grands de flamme qui limitent l'obstruction et facilitent le nettoyage. Ces pare-flammes sont bi-directionnels et il est démontré qu'ils arrêtent un mélange allumé de vapeur inflammable venant de l'une ou l'autre direction et se propageant à des vitesses subsoniques ou supersoniques. Son élément d'inflammation offre un débit maximal aux caractéristiques de chute de pression.

Dimensions
1/2 po à 36 po
Matériaux du boîtier
Acier au carbone | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Matériaux de cellule
Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 316 | Hastelloy
Groupes de gaz
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Options
Bouchons de vidange, prises de pression, raccords divers, revêtements de protection, caractéristiques spécifiques

Caractéristiques

  • Conçu pour une détonation instable
  • Débit maximum
  • Faible perte de charge
  • Nettoyage facile
  • Bi-directionnel
  • Moins d’entretien
  • Cellule d'inflammation facile à retirer
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS

Documentation et schémas