Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Clarkson-KGA

Vanne à coin pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+

Product Description

La vanne pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+ propose des joints améliorés, des options de corps à bride complète, et une conception simplifiée facilitant la maintenance. Elle assure des performances optimales dans diverses conditions et garantit une isolation à 100 %.

Caractéristiques

  • Joint secondaire amélioré : peut être lubrifié sans démontage, ce qui simplifie la maintenance de la vanne.
  • Conception à double siège : fournit un débit et une fermeture bidirectionnels, assurant une isolation à 100 % et éliminant toute fuite en aval.
  • Débit continu : élimine les turbulences et minimise la perte de charge dans la vanne, tout en empêchant l’accumulation de solides qui pourraient obstruer la fermeture de l’opercule.
  • Conception du corps à bride complète avec perçage de bride disponible incluant ASME B16.5, PN10 et PN16 (selon les normes DIN et BS), et Australian Table D et E (selon AS 2129) entre autres.
  • La conception simplifiée du corps en deux parties facilite les reconstructions.
  • Classe de pression supérieure possible en option avec certains matériaux d’opercule, jusqu’à 200 psi.
  • Répond à un large éventail d’exigences en matière d’abrasion, de corrosion, de température et de pression.
  • Peut s’utiliser dans des applications sèches ou humides, gérant facilement les particules denses et grandes, et les corps étrangers.
  • Isolement parfait ; une fermeture étanche testée totale garantit l’absence de fuites en aval.
  • Manchons en élastomère remplaçables sur site à usage intensif, avec raidisseur interne
  • Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
  • Aucune pièce métallique en contact avec les boues en circulation.
Plage de diamètres
DN 80 à 1500 (NPS 3 à 60)
Classe de température
Jusqu’à 400 °F (180 °C)
Classe de pression
100 mbar
Raccordement au procédé
À bride
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Vanne à coin, vanne à coin pour effluents

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits