Le Fisher ARMOR est un dispositif de surveillance à distance configurable pour servir de solution de surveillance de détendeur ou de solution de surveillance de station. L’unité Armor offre des options de mesure flexibles, notamment 2 ou 3 points de pression, une surveillance à distance de la course et une surveillance discrète. Elle communique via différents canaux, tels que la connectivité cellulaire avec DeltaV™ SaaS, Ethernet et la connectivité Bluetooth® avec une application dédiée.