Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

Capteur magnétique Rosemount pour les applications de boues

Product Description

Le capteur MS à boues est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête ces applications difficiles à mesurer, le capteur à boues MS surmonte les défis habituels des signaux de débit pour fournir un débit de sortie stable mais réactif.

Produits

Search
1-10 résultats sur 13 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer

Caractéristiques

  • Réduction des stocks de tubes de mesure grâce à une option double étalonnage
  • Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
  • Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles, idéal pour la mesure de boues conductrices
  • L'augmentation de la puissance du signal permet une mesure plus précise du débit et réduit la variabilité du procédé, même dans les débits difficiles à mesurer, lorsqu'il est couplé avec le transmetteur 8782
  • Capacité de traiter des applications extrêmement bruyantes tout en fournissant des débits de sortie stables, mieux qu'un débitmètre magnétique standard lorsqu'il est couplé au transmetteur 8782.
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
  • Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires disponibles en option

Documentation et schémas