Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-625

Vanne proportionnelle de régulation de la pression AVENTICS™ série 62

Product Description

La Sentronic série 625 d’AVENTICS est une plate-forme de vanne de régulation de pression proportionnelle à 3 voies hautement dynamique « à commande directe » qui ajuste avec précision la pression pour contrôler l'air ou les gaz inertes. La série 625 est une plate-forme de régulation proportionnelle de plage complète, offrant des plages de pression allant du vide jusqu'à 50 bar / 725 psi. Différentes tailles mécaniques prenant en charge des capacité de débit allant de 55 l/min à 5 600 l/min (1,94 à 197,76 SCFM).

Fonction
3 voies - 3/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Bobine proportionnelle
Type d’orifice
Filetage G – NPT ou plaque de montage
Taille de l’orifice
1/8 po / 1/4 po / 1/2 po ou 1 po
Gamme de pression
Vide jusqu’à 50 bar/725 psi
Matériau du corps
Laiton, aluminium, ou acier inoxydable
Pièces inertes
Acier inoxydable, laiton
Étanchéité
FKM et NBR
Tension
24 Vcc
Produit
Air, gaz inertes conformément à la norme ISO 8573-1 :2010 [7:4:4]
Normes et réglementations
CE, UKCA, IP65, RoHs

Caractéristiques

  • Commande proportionnelle de pression hautement dynamique grâce à une commande mécanique à commande directe
  • Plage de pression : vide à 50 bar / 725 psi
  • Capacité de débit de 55 l/min à 5 600 l/min (1,94 à 197,76 SCFM)
  • 5 tailles de mécanique en différents matériaux : laiton, aluminium ou acier inoxydable
  • Fonction de régulation en cascade : entrée pour capteur externe
  • Échappement en cas de perte de l’alimentation électrique
  • Le logiciel DaS permet de sélectionner des paramètres personnalisés pour optimiser les performances de régulation

Documentation et schémas