Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ?
La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ?
La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les séries 740/840 d’AVENTICS sont dotées de vannes directionnelles avec une technologie de membrane souple et sans abrasion. Leur conception simple, fiable et robuste convient à toutes les qualités d’air et garantit une répétabilité élevée et une durée de vie inégalée. En raison de sa haute résilience, le boîtier en polyamide résistant à la corrosion convient également aux environnements poussiéreux et humides.
Activation
|
Pneumatiquement
|
Débit (l/min)
|
700 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 8 x 1"
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Pneumatiquement
|
Débit (l/min)
|
700 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 8 x 1"
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Pneumatiquement
|
Débit (l/min)
|
950 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 10 x 1"
|
disponibilité
|
7 Day
|
Activation
|
Pneumatiquement
|
Débit (l/min)
|
950 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 10 x 1"
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Pneumatiquement
|
Débit (l/min)
|
950 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 10 x 1"
|
disponibilité
|
|
Activation
|
Pneumatiquement
|
Débit (l/min)
|
950 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 10 x 1"
|
disponibilité
|
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
700 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 8 x 1"
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
700 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 8 x 1"
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
700 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 8 x 1"
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
700 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Raccordement de sortie d’air comprimé
|
Diamètre 8 x 1"
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Longueur de câble
|
3 m
|
Contacts
|
2+E
|
Raccordement électrique
|
Forme A
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Longueur de câble
|
3 m
|
Contacts
|
2+E
|
Raccordement électrique
|
Forme A
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Contacts
|
2+E
|
Raccordement électrique
|
Forme A
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Longueur de câble
|
3 m
|
Contacts
|
2+E
|
Raccordement électrique
|
Forme A
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Contacts
|
2+E
|
Raccordement électrique
|
Forme A
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Longueur de câble
|
|
Contacts
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Longueur de câble
|
|
Contacts
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Longueur de câble
|
|
Contacts
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Longueur de câble
|
|
Contacts
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Longueur de câble
|
|
Contacts
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.