Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Baumann-P-26000

Vanne de régulation résistante à la corrosion Baumann™ 26000

Product Description

La vanne Baumann 26000 est une vanne de régulation résistante à la corrosion unique. Elle se caractérise par un corps de vanne en sandwich sans bride et un actionneur à membrane multi-ressorts puissant. Un clapet en alliage de nickel N101276 ou en tantale R05200, solide et résistant à la corrosion, ainsi qu’un siège PTFE à pression, assurent une large plage de régulation, ce qui fait de la série 26000 l’outil idéal pour les applications de contrôle du pH. L’accès par le haut aux éléments internes facilite l’entretien et garantit une longue durée de vie.

Certifications
CRN, CUTR, DESP (Directive Équipements sous pression)
Service critique
Faible débit, corrosif, service général
Caractéristiques de débit
Caractéristiques spéciales, pourcentage égal modifié
Matériau
Inoxydable (revêtement PTFE)
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
150 psi CWP, 10,3 bars CWP
Type de raccordement au procédé
Sans bride
Classe d’arrêt
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1, DN 25
Dimensionnement normal de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Large plage de régulation et grande rangeabilité.
  • Clapet solide en alliage de nickel N10276 ou tantale R05200.
  • Boîtier de vanne S31600/S31603 en acier inoxydable avec intérieur en PTFE.
  • Siège à pression, fermeture jusqu’à la Classe VI.
  • L’association de la garniture des tiges de vanne principale et secondaire assure la rétention du processus.
  • Construction sans bride, conception en sandwich unique avec trous de passage pour une installation entre des brides CL150 et 300 et PN 10 à 25 RF ou FF.
  • Les joints de bride encapsulés dans un boîtier PTFE (inclus) permettent d’installer la vanne entre des contre-brides en plastique à emmancher.

Documentation et schémas